Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Spínací výstup
2× NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
Dosah
350–5 000 mm
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Ceníková cena
|
5.415,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Spínací výstup | 2× NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
|---|---|---|
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1 | Konektory, konektor M12 × 1 |
| Materiál pouzdra |
Mosaz, poniklovaný PBT, TPU |
Mosaz, poniklovaný PBT, TPU |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 350–5 000 mm | 350–5 000 mm |
| Spínací frekvence | 4 Hz | 4 Hz |
| Schválení/konformita |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 9–30 V DC | 9–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD