Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Tvar
Ø 18 mm
Rozhraní
IO-Link 1.0
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PBT
PBT
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G | BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
5.000,80 CZK
Ceníková cena
|
4.696,20 CZK
Ceníková cena
|
4.696,20 CZK
Ceníková cena
|
5.000,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Spínací výstup | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra |
Mosaz, poniklovaný PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 120–1 300 mm | 120–1 300 mm | 120–1 300 mm | 120–1 300 mm |
| Spínací frekvence | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD