Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení a analogový nebo digitální výstup
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
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
| BUS R06K1-XA-12/070-S75G | BUS R06K1-XB-12/070-S75G | |
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
|---|---|---|
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogový proud 4–20 mA |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 120–1 000 mm | 120–1 000 mm |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 20–30 V DC | 20–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD