Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcová verze se závitem M30 pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Tvar
Ø 47 mm
Procesní přípojka
G 1"
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
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
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | |
|
12.456,50 CZK
Ceníková cena
|
12.880,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Procesní přípojka | G 1" | G 1" |
| Analogový výstup | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra |
Ušlechtilá ocel (1.4571) PBT, TPU |
Ušlechtilá ocel (1.4571) PBT, TPU |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE |
| Dosah | 200–5 000 mm | 200–5 000 mm |
| Spínací frekvence | 5 Hz | 5 Hz |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Pevnost v tlaku max. | 6 bar | 6 bar |
| Provozní napětí Ub | 9–30 V DC | 9–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD