Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12 a analogovým výstupem
Tvar
Ø 12 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT
PBT
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
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
| BUS M12M1-XB-05/024-S04G | BUS M12M1-XA-05/024-S04G | |
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogové napětí 0–10 V |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra |
Mosaz poniklovaná, poniklovaný PBT |
Mosaz poniklovaná, poniklovaný PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 40–350 mm | 40–350 mm |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD