Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Tvar
Ø 18 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
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
Ø 18 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Dosah
120–1 000 mm
Schválení/konformita
CE
WEEE
EHEDG
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
2 % FS
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat