Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kamerový snímač BVS E Advanced
Aplikace
detekce 360°
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
12.0 mm
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
16 × 12 mm ... 320 × 240 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-053-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
52.487,50 CZK
Ceníková cena
|
34.345,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace | detekce 360° |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Vyhledávač Nástroj pro kódování Kontrola chyb Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Obrazové rozlišení | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) | 1.2 MP(1280 x 960 pixelů) |
| Ohnisková vzdálenost | 12.0 mm | 9.6 mm |
| Dosah | 50–1 000 mm | - |
| Zorné pole | 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Rozměr | 51,5 × 70 × 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Krytí | IP 54 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Dosah min. | - | 50 mm |
| Světelný vysílač, osvětlení | - |
LED white LED red |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD