Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED red
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videa
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool