Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtečka kódů BVS E Identification
Čárové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
Kód QR
Mini QR
Kód QR
Mini QR
Kombinované kódy
PDF417
Aplikace
Načítání více kódů
ověření číselných řad
ověření číselných řad
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-007-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
39.110,00 CZK
Ceníková cena
|
29.384,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Čárové kódy | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D kódy |
Data Matrix ECC 200 Kód QR Mini QR |
Kód Aztec Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode Kód GS1 QR Kód Micro QR PDF 417 Kód QR |
| Kombinované kódy | PDF417 | - |
| Aplikace |
Načítání více kódů ověření číselných řad |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Obrazové rozlišení | 0.3 MP (640 x 480 pixelů) | 1.2 MP(1280 x 960 pixelů) |
| Typ snímače Vision | Obrazový snímač CMOS černobílý | - |
| Dosah | 150–1 000 mm | - |
| Zorné pole | 43 × 32 mm ... 240 × 180 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Ohnisková vzdálenost | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Druh světla | LED červené světlo | - |
| Materiál pouzdra |
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný ABS |
- |
| Rozměr | 51,5 × 70 × 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Spínací výstup | 3× PNP spínací kontakt (NO) | - |
| Rozhraní | Ethernet 10/100 Base T; RS232 (9,6–115,2 kbaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný | - |
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, 4-pólový, D-kódovaný | - |
| Provozní napětí Ub | 22–26 V DC | - |
| Teplota prostředí | -10...55 °C | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Krytí | IP 54 | IP 67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Dosah min. | - | 50 mm |
| Světelný vysílač, osvětlení | - |
LED white LED red |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD