Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS001E

BVS ID-3-107-E

Čtečka kódů BVS E Identification

Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Typ snímače Vision
Obrazový snímač CMOS černobílý
Dosah
230–1 000 mm
Zorné pole
55 × 42 mm ... 240 × 180 mm
Ohnisková vzdálenost
16.0 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Typ snímače Vision
Obrazový snímač CMOS černobílý
Dosah
230–1 000 mm
Zorné pole
55 × 42 mm ... 240 × 180 mm
Ohnisková vzdálenost
16.0 mm
Druh světla
Infračervené světlo
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
ABS
Rozměr
51,5 × 70 × 40 mm
Spínací výstup
3× PNP spínací kontakt (NO)
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base T
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 4-pólový, D-kódovaný
Provozní napětí Ub
22–26 V DC
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat