Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS001K

BVS UR-3-107-E

Kamerový snímač BVS E Universal

Aplikace
detekce 360°
Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
16.0 mm
Dosah
230–1 000 mm
Zorné pole
55 × 42 mm ... 240 × 180 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
detekce 360°
Identifikace čárovým kódem, 2D, OCR
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
16.0 mm
Dosah
230–1 000 mm
Zorné pole
55 × 42 mm ... 240 × 180 mm
Rozhraní
RS232 (9,6–115,2 kbaud)
Rozměr
51,5 × 70 × 40 mm
Krytí
IP 54
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01