Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001

Chytrá 3D kamera se základní linií 160 mm

Aplikace
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
4 mm
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Rozměr
230 x 75 x 84 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
4 mm
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Rozměr
230 x 75 x 84 mm
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Videa
3D Vision Camera - Most Integrated and Cost-Effective Depalettizing Solution
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat