Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: kostra (GND)
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: kostra (GND)
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PIN 2: nepoužívá se
PIN 3: 0V US
PIN 4: nepoužívá se
PIN 5: FE
PIN 2: nepoužívá se
PIN 3: 0V US
PIN 4: nepoužívá se
PIN 5: FE
PIN 1: Tx+
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stacionární senzory Ident
Aplikace
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
Čárové kódy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódy
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD