Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stacionární senzory Ident
Aplikace
Code Identification
Čárové kódy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódy
Kód Aztec
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR
Obrazové rozlišení
0.4 MP (752 x 480 pixelů)
Snímací vzdálenost
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD