Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW005T

LM75HC

Objekt s bajonetem C

Teplota prostředí
-10...50 °C
Filtr
no
Ohnisková vzdálenost
75 mm
Back focal length
17.526 mm
Clona
1.8...16
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
-10...50 °C
Filtr
no
Ohnisková vzdálenost
75 mm
Back focal length
17.526 mm
Clona
1.8...16
Distortion
0.20 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
1000 mm
Zorný úhel horizontální
9.7 °
Zorný úhel vertikální
7.3 °
Max. Velikost snímače
1"
Obrazové rozlišení
5 MP
Upevnění
Šrouby
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 49 x 63.4 mm
Krytí
IP 20
Hmotnost
195 g
Doplňkový text
Úhel záběru byl stanoven při maximální přípustné velikosti snímače (4:3).
Manufacturer
Kowa
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03