Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW0076

LM75JC1MS

S pevnou ohniskovou vzdáleností

Teplota prostředí
-10...50 °C
Filtr
no
Ohnisková vzdálenost
75 mm
Back focal length
17.526 mm
Clona
2.5...22
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
-10...50 °C
Filtr
no
Ohnisková vzdálenost
75 mm
Back focal length
17.526 mm
Clona
2.5...22
Distortion
-0.10 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
1200 mm
Zorný úhel horizontální
6.7 °
Zorný úhel vertikální
5.0 °
Max. Velikost snímače
2/3"
Obrazové rozlišení
2 MP
Upevnění
Šrouby
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 36 x 56.42 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
105 g
Doplňkový text
Úhel záběru byl stanoven při maximální přípustné velikosti snímače (4:3).
Manufacturer
Kowa
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03