Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Připojovací kabely

Připojení
HIROSE-Zásuvka, angled AC1, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...105 °C

Alternativní varianty produktu
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
HIROSE-Zásuvka, angled AC1, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 50
Plášť kabelu, barva
černá
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07