Podobné ilustrace
FHW026H
A74-9583-2.95
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 9-pólový
Připojení 2
USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový
Kabel
2.95 m
Počet vodičů
10
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-3-001 | A74-2453-3 | |
|
-
Ceníková cena
|
954,80 CZK
Ceníková cena
|
1.367,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, přímý, 10-pólový | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Konektor, angled AC14, 10-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový | USB 3.0 Standard-A-Konektor, přímý, 9-pólový |
| Kabel | 2.95 m | PVC stíněný černá, 3 m | PVC stíněný černá, 3 m |
| Počet vodičů | 10 | 8 | 8 |
| Provozní napětí Ub | - | 5 V DC | - |
| Krytí | - | IP 20 / IP 20 | IP 20 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | - | -10...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD