Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02AH

B5M3618C

Objektivy s bajonetem S

Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdálenost
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Clona
1.8
Zorný úhel horizontální
96.4 °
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdálenost
3.6 mm
Back focal length
5.6 mm
Clona
1.8
Zorný úhel horizontální
96.4 °
Zorný úhel vertikální
69.8 °
Max. Velikost snímače
1/2.5"
Obrazové rozlišení
5 MP
Připojení objektivu
S-Mount
Rozměr
Ø 14 x 18.1 mm
Hmotnost
6 g
Doplňkový text
Úhel záběru byl stanoven při maximální přípustné velikosti snímače (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat