Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02AJ

B5M2524C

Objektivy s bajonetem S

Filtr
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdálenost
2.5 mm
Back focal length
3.0 mm
Clona
2.4
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
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
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdálenost
2.5 mm
Back focal length
3.0 mm
Clona
2.4
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
Zorný úhel horizontální
132.0 °
Zorný úhel vertikální
98.8 °
Max. Velikost snímače
1/2.5"
Obrazové rozlišení
5 MP
Připojení objektivu
S-Mount
Rozměr
Ø 17 x 19.14 mm
Hmotnost
12 g
Doplňkový text
Úhel záběru byl stanoven při maximální přípustné velikosti snímače (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03