Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Tekuté čočky

Ohnisková vzdálenost
25 mm
Clona
2.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
120 mm
Max. Velikost snímače
2/3"
Obrazové rozlišení
5 MP
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Ohnisková vzdálenost
25 mm
Clona
2.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
120 mm
Max. Velikost snímače
2/3"
Obrazové rozlišení
5 MP
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 36 x 47.7 mm
Hmotnost
137 g
Doplňkový text
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03