FHW02H0

LM18VM42

Objektivy M42

Teplota prostředí
-10...50 °C
Ohnisková vzdálenost
18 mm
Clona
2.8
Distortion
1.25 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Teplota prostředí
-10...50 °C
Ohnisková vzdálenost
18 mm
Clona
2.8
Distortion
1.25 %
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
Zorný úhel horizontální
70.5 °
Zorný úhel vertikální
56.1 °
Max. Velikost snímače
2"
Obrazové rozlišení
50 MP
Připojení objektivu
M42-Mount
Rozměr
Ø 79 x 101.1 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
460 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2"
Manufacturer
KOWA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-92
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92