Balluff Engineering Tool
Windows 10 (32/64 bit)
|
Nabídka hodnoty: |
Balluff Engineering Tool je řešení pro různé výrobce, které umožňuje rychle, bezpečně a napříč výrobci vytvářet, konfigurovat a provozovat sítě IO-Link. Použití nástroje Balluff Engineering Tool tak zkracuje dobu realizace výrobního procesu systémů a zajišťuje vysokou kvalitu po celou dobu životního cyklu výrobku od prvního okamžiku. |
|
Případy použití: |
Plánování a konfigurace sítí IO-Link (i offline již ve fázi vývoje systému); vyhledání všech zařízení IO-Link v síti pomocí jediného přístupu do sítě; centrální parametrizace všech zařízení IO-Link v síti; aktualizace firmwaru a synchronizace přihlašovacích údajů zařízení; ukládání vytvořených aplikací a jejich parametrů jako zálohy. |
Výzva
Výrobci strojů a zařízení a jejich uživatelé se stále častěji potýkají s výzvou, kterou představuje nutnost nastavit a efektivně provozovat složité sítě IO-Link. Různí výrobci, množství snímačů a akčních členů i povinnost zajistit kompletní dokumentaci činí uvedení do provozu a údržbu časově náročnou a náchylnou k chybám. Tlak na náklady se zvyšuje. Obtížné a zdlouhavé výrobní procesy a neplánované odstávky systémů způsobují vysoké náklady a často staví personál před složité problémy, jejichž řešení zabere mnoho času.
Řešení
Balluff Engineering Tool umožňuje centralizovanou konfiguraci a správu sítí IO-Link nezávisle na výrobci. Díky automatickému vyhledávání zařízení, jednoduché parametrizaci a nastavení portů, funkcím zálohování a obnovy a integrovaným možnostem testování a dokumentace snižuje Balluff Engineering Tool složitost, šetří drahocenný čas při plánování a uvádění do provozu a minimalizuje rizika výpadků během provozu. Díky tomu je používání sítí IO-Link nejen efektivnější, ale také bezpečnější a transparentnější.
Plánování
Plánování offline topologií
Pokračování v konfiguraci zařízení po plánování hardwaru
Vytváření přizpůsobených popisů zařízení
Údržba
Diagnostika připojení, stavů modulů, stavů zařízení a stavů portů/vývodů
Nákup
Objednávání plánovaných zařízení od společnosti BET
Provoz
Uložení nastavení parametrů
Vyhledávání zařízení IO-Link v síti
Konfigurace zařízení IO-Link prostřednictvím USB masteru
Aktualizace verzí firmwaru
Synchronizace přihlašovacích údajů zařízení
Výhody
Bezplatný software s pravidelnými aktualizacemi
Použití hardwaru Balluff je ještě jednodušší. Neustálé rozšiřování softwarové podpory zefektivňuje vaše procesy.
Nezávislost na výrobci pro všechna zařízení IO-Link
Obsáhlý katalog zařízení, který lze podle potřeby rozšířit o další zařízení IODD.
Komplexní proces plánování a uvádění do provozu
Přenos plně offline nakonfigurované sítě IO-Link do PLC zkracuje dobu uvedení do provozu.
Zkrácení doby nastavení při montáži
Konečná konfigurace sítě IO-Link se provádí pouze prostřednictvím jednoho centralizovaného přístupového bodu k celé síti. Tím se výrazně zkracuje doba nastavení při uvádění do provozu.
Zajištění kvality prostřednictvím testovacích procesů
Automatické porovnání kabeláže IO-Link s plánováním rozpozná chyby v připojení již v rané fázi.
Optimální příprava na servis
Uložení celé konfigurace IO-Link jako zálohy, aby bylo možné v případě servisu co nejrychleji obnovit provoz.
Příklady použití a řešení

Plánování a konfigurace sítí IO-Link
Vytvořte si přizpůsobenou síť IO-Link pohodlně u svého stolu a poté ji přeneste do systému.

Vytváření přizpůsobených souborů s popisem zařízení
Importujte dříve vytvořené soubory s popisem zařízení (GSD, ESI) přímo do PLC a ušetřete cenný čas při programování.

Vyhledání a konfigurace všech zařízení IO-Link v síti
Získejte rychlý přehled a přístup ke všem modulům IO-Link a provozním zařízením v síti - stačí jediné připojení k síti.

Synchronizujte přihlášení zařízení
Přiřaďte individuální oprávnění a hesla všem modulům IO-Link v síti jediným kliknutím.

Aktualizace firmwaru pro zařízení IO-Link
Udržujte síť IO-Link v aktuálním stavu. Nainstalujte aktualizace firmwaru poskytované společností Balluff pro všechna nebo vybraná zařízení IO-Link v síti rychle a snadno jediným kliknutím.

Zálohování pro dokumentaci a servis
Archivujte nastavené parametry v souboru, abyste mohli dokumentovat stav dodávky a rychle obnovit konfiguraci systému v případě servisu. Vytvořte seznam zařízení jako součást SBOM vašeho systému.