Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Inkrementální snímače
Typ příruby
Clamping flange
Rozhraní
Digitální impulzní
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG051H
BDG EB658-SB06-QCAKU-1000-0000-S8H3
BDG03T1
BDG EB658-SB06-QRAK1-5000-AA50-00T1
BDG056R
BDG EB758-PB08-QCNK1-0500-0000-S8H3