Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ příruby
End hollow shaft
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG050Z
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1010-0000-S8R1
BDG053K
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1614-AFA0-00R1
BDG04E9
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1200-0000-S8R1
BDG02UK
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG0403
BDG FBF36-BMP2-DSRB2-1213-0000-S8R1
BDG04W5
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1015-0000-S8R1
BDG04ZF
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1312-AF20-00R1