Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI

Absolutní snímače

Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ příruby
End hollow shaft
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Varianty produktů z konfigurací zákazníků

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ příruby
End hollow shaft
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Materiál příruby
Hliník
Rozhraní
SSI
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat