Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ příruby
Synchronizační příruba
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG0550
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1343-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1