Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Typ příruby
Clamping flange
Rozhraní
SSI
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG02KE
BDG FBF58-PA10-DSRG2-1643-0000-S8R1
BDG0482
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1016-AF20-00R1
BDG04AL
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1616-0000-S8R1
BDG04RT
BDG FBP58-PA10-DSRB5-1312-AF50-00R1
BDG02PJ
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AF50-00R1
BDG04H9
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AFA0-00R1
BDG0524
BDG FBP58-SA06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG04TZ
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG04T2
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1616-0000-S8R1