Žádost o kontakt
- Typ příruby
- End hollow shaft
- Rozhraní
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -40…85 °C
- Materiál příruby
- Hliník
- Krytí
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace