Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BDG – FXX58-BC Series – SSI

BDG – FXX58-BC Series – SSI

Absolutní snímače

Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
SSI
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
SSI
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Materiál příruby
Hliník
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65