Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Typ příruby
Synchronizační příruba
Rozhraní
Profinet
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG0458
BDG FBJ58-PS06-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG04KA
BDG FBJ58-PS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG045A
BDG FBJ58-PS10-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG04EC
BDG FBJ58-SS06-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG042F
BDG FBJ58-SS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG044U
BDG FBJ58-SS10-NNEA3-1643-0000-BNE3