Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ příruby
Clamping flange
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD