Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3