Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.
Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).
Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.
EUR
+150 EUR
Cena za expresní výrobu (250 EUR per item)
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD