Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL7 -CE- Series - Digital

BTL7 -CE- Series - Digital

Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–2 000 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.

Expresní výroba

Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.

Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.

Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).

Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.

EUR
+150 EUR
Cena za expresní výrobu (250 EUR per item)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Varianty produktů z konfigurací zákazníků

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–2 000 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Mechanické provedení
Upevnění M22 závit
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Krytí
IP 69K
Schválení/konformita
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03