Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

Systém měření polohy magnetického pole

Rozsah měření
32...256 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Odchylka linearity typ.
±250 µm
Materiál pouzdra
PA 12
Hliník
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
32...256 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Odchylka linearity typ.
±250 µm
Materiál pouzdra
PA 12
Hliník
Teplota prostředí
-25...85 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04