Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS CA-GX0 - Standard

BVS CA-GX0 - Standard
mvBlueCOUGAR-X

Kamery GigE Vision

Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
0.3 - 20.5 MP
Délka vlny (text)
SWIR
UV
VIS
Rozhraní
Gigabit Ethernet
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Naše řešení pasují jako klíč do zámku

Roman Vracko je manažerem produktového klastru Vision ve společnosti Balluff. V tomto rozhovoru vysvětluje, jak se v průmyslovém zpracování obrazu projevují jeho silné stránky, zejména v komplexních úlohách, a proč jsou v oblasti kamerové techniky tak důležitá řešení na míru.

Zjistěte více

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
0.3 - 20.5 MP
Délka vlny (text)
SWIR
UV
VIS
Rozhraní
Gigabit Ethernet
Digitální vstupy
2× PNP galvanicky oddělený
Digitální výstupy
4× PNP strana vyššího napětí
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
39.8 x 39.8 x 50 mm
Provozní napětí Ub
10–28 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat