Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
v odhlášení

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

Duální kamery GigE Vision

Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
2× Gigabit Ethernet
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
1.6 - 31.5 MP
Délka vlny (text)
VIS
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
2× Gigabit Ethernet
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
1.6 - 31.5 MP
Délka vlny (text)
VIS
Digitální vstupy
4× PNP galvanicky oddělený
Digitální výstupy
4× PNP strana vyššího napětí
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Provozní napětí Ub
10–28 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01