Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
mvBlueCOUGAR-XT

10 kamer GigE Vision

Provedení
Průmyslová kamera 10GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4× obousměrný: vstup (neoddělený) / výstup (strana vyššího napětí nebo otevřený kolektor)
RS232
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
5 - 25 MP
Délka vlny (text)
VIS
UV
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
Průmyslová kamera 10GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4× obousměrný: vstup (neoddělený) / výstup (strana vyššího napětí nebo otevřený kolektor)
RS232
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
5 - 25 MP
Délka vlny (text)
VIS
UV
Digitální vstupy
4× PNP galvanicky oddělený
Digitální výstupy
4× PNP strana vyššího napětí
Připojení objektivu
C-Mount, jiné typy na vyžádání
Rozměr
65 x 65 x 73.1 mm
Provozní napětí Ub
16–28 V DC nebo PoE+ (IEEE 802.3at)
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01