Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
mvBlueCOUGAR-X

Kamery GigE Vision

Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
0.3 - 20.5 MP
Délka vlny (text)
SWIR
UV
VIS
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Průmyslová kamera GigE Vision
Rozhraní
Gigabit Ethernet, POE
Čip snímače
Sony IMX Series
Obrazové rozlišení
0.3 - 20.5 MP
Délka vlny (text)
SWIR
UV
VIS
Digitální vstupy
4× PNP galvanicky oddělený
Digitální výstupy
4× PNP strana vyššího napětí
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
40 x 40 x 50.1 mm
Provozní napětí Ub
10–28 V DC PoE
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01