Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.
Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).
Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.
EUR
+150 EURAlternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Analogové napětí |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Měřená délka | 25–7 620 mm | 25–4 000 mm |
| Přesnost opakování | ±10 µm | - |
| Odchylka linearity |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanické provedení | Upevnění M18 závit |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | - |
| Krytí | l = S A m ≠ 140: IP 67 s konektorem l = S A m = 140: IP 65 s konektorem l = KA, FA: IP 68 | IP67, IP69K with connector |
| Schválení/konformita |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |