Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BDG - FXX36-BM Series - IO-Link

BDG - FXX36-BM Series - IO-Link

Absolutní snímače

Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
IO-Link
Flange diameter
36 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
IO-Link
Flange diameter
36 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Materiál příruby
Hliník
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65