Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Typ příruby
Synchronizační příruba
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG04LY
BDG FBF36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N5
BDG FBF36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04M8
BDG FBP36-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04N1
BDG FBP36-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4