Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Teplota prostředí
-40…85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Typ příruby
End hollow shaft
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG04N2
BDG FB058-BC12-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04T3
BDG FB058-BC14-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04U2
BDG FB058-BC15-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04LU
BDG FB058-BCR8-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NT
BDG FB058-BCRA-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04P8
BDG FB058-BCS3-NUS0L-1643-0000-S5L4