Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní snímače
Typ příruby
Synchronizační příruba
Rozhraní
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0551
BDG FBF58-SS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4