Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Absolutní systém pro měření lineární vzdálenosti a systém pro měření rotačního úhlu
Připojení
PUR
Rozhraní
a = B: BiSS C
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = S: SSI
a = M: Mitsubishi
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Teplota prostředí
-20...70 °C
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Schválení/konformita
cURus
CE
UKCA
WEEE
Bezpečnost
CE
UKCA
WEEE
Bezpečnost
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BML0CKM
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-KA05
BML0CY5
BML-S1G0-B7ED-M5EG-D0-S284
BML08FH
BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
BML0CTJ
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA02
BML0CUK
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-KA10
BML0CW3
BML-S1G0-S70G-M5EG-D0-S284
BML0C0M
BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
BML0CYL
BML-S1G0-S7BC-M5EG-D0-S284
BML05RP
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
BML0CP8
BML-S1G0-S7GC-M5EG-D0-S284