Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL E1 - Profil PE - Analog

BTL E1 - Profil PE - Analog

Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

Rozhraní
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Měřená délka
25...1200 mm
Odchylka linearity
± 200 µm
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Teplota prostředí
-20...75 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozhraní
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Měřená délka
25...1200 mm
Odchylka linearity
± 200 µm
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Teplota prostředí
-20...75 °C
Mechanické provedení
Plochý profil – 29.9 x 12.5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
tu=92: IP67 with connector, tu=01: -
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat