Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
Rozhraní
CANOpen
Měřená délka
25–4 000 mm
Odchylka linearity
±30 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.
Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).
Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported