Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozhraní
SSI
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
± 1 LSB
Odchylka linearity
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
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
SSI
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
± 1 LSB
Odchylka linearity
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Mechanické provedení
Upevnění 3/4 palce závit
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat