Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
Analogové napětí
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
±10 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BTL4MNK
BTL7-A510-M0075-Z-DEXB-K02
BTL4E73
BTL7-A510-M0225-Z-DEXB-K10
BTL4YK1
BTL7-A510-M0380-Z-DEXA-K02
BTL4Z48
BTL7-A510-M0480-Z-DEXB-KA10
BTL4EUJ
BTL7-A510-M0750-Z-DEXB-KA05
BTL4FYZ
BTL7-A510-M0840-Z-DEXA-KA05
BTL4EUH
BTL7-A510-M1100-Z-DEXB-KA05
BTL4T1J
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA05
BTL49M7
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA10